262-7289: CONFIGURACIÓN DE MOTOR: PRIMARIO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    262-7289: CONFIGURACIÓN DE MOTOR: PRIMARIO

    Número de pieza: 262-7289
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor completo

    Descripción:

    • Los motores se diseñan para convertir un tipo de energía en energía mecánica.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 839,52
    • Altura (pulg): 33,05
    • Ancho (mm): 716,2
    • Longitud (mm): 862,41
    • Longitud (pulg): 33,95
    skid steer loader
    277C, 262C, 256C, 287C