269-9761: 269-9761
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    269-9761: 269-9761

    Número de pieza: 269-9761
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    excavator
    330D FM 336D L 330D L 330D MH 336D, 336D2 GC 336D2, 336E L 336D2 L 330D, 340D2 L 330D LN