270-5155: Abrazadera perno en T
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    270-5155: Abrazadera perno en T

    Número de pieza: 270-5155
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera con perno en T

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de abrazadera (pulg): 0,75
    • Diámetro eficaz máximo (pulg): 3,75
    • Diámetro eficaz mínimo (pulg): 3,44
    • Material: 1E1541E
    wheel-type loader
    988K

    earthmoving compactor
    826K, 836K