271-0288: Abrazadera
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    271-0288: Abrazadera

    Número de pieza: 271-0288
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera con perno en T

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de abrazadera (pulg): 0,75
    • Diámetro eficaz máximo (pulg): 7,12
    • Diámetro eficaz mínimo (pulg): 6,81
    • Material: 1E1541E
    wheel tractor-scraper
    627H, 621H, 621K, 627K

    underground articulated truck
    AD60, AD55B