277-1251: 277-1251
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    277-1251: 277-1251

    Número de pieza: 277-1251
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de Manguera de Alta Presión XT-6 ES

    Descripción:
    La manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) permite transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


    Atributos:
    Fabricada con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de cable de acero en espiral de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. La manguera XT ES se somete a pruebas de impulso a 1 millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE. Además, las mangueras XT ES Cat® están diseñadas para funcionar a la mitad del radio de flexión SAE. Esto significa que se doblan mejor en espacios confinados y reducen los requisitos de longitud de manguera considerablemente. Gracias a estas características, la instalación se puede realizar más fácilmente, se prolonga la vida útil y el nivel de confiabilidad es excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de presión alta.

    exc
    314E CR 313D2, 315D L 311D LRR 312D2, 319D L 314E LCR 314D LCR 312D2 L 318D2 L 312E, 318F L 316F L 313F LGC 316E L 319D LN 312D L 312D, 318E L 312F, 315F LCR 319D 314D CR 314F CR 312E L 312D2 GC 313F L 313F 313D2 GC