279-7307: Garfio de Contratista G120B
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    279-7307: Garfio de Contratista G120B

    Número de pieza: 279-7307
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Garfio de Contratista G120B para excavadoras con varillaje B

    Los garfios de contratista están fabricados para demolición, manipulación de materiales y procesamiento de chatarra. Los dientes penetran profundamente en las pilas y se interbloquean para sujetar el material de manera segura.


    Los garfios descargan materiales rápidamente, gracias a las puntas montadas a ras y al diseño rectilíneo de la mandíbula inferior.


    Se pueden usar estos garfios sin modificaciones con acopladores de sujetapasadores o con pasadores.


    Su inversión está protegida gracias a las placas de acero AR400, lo que ofrece un rendimiento duradero en condiciones rigurosas.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Abertura de la mandíbula (mm): 2.687
    • Abertura de la mandíbula (pulg): 105,8
    • Abertura mínima: 199 mm (7,8 pulg), 0
    • Ancho de los dientes inferiores: 1.031 mm (40,6 pulg), 0
    • Ancho de los dientes inferiores (mm): 1.031
    • Ancho de los dientes inferiores (pulg): 40,6
    • Ancho de los dientes superiores: 617 mm (24,3 pulg), 0
    • Ancho de los dientes superiores (mm): 617
    • Ancho de los dientes superiores (pulg): 24,3
    • Apertura mínima (mm): 199
    • Apertura mínima (pulg): 7,8
    • Grosor de la punta de desgaste: 30 mm (1,2 pulg), 0
    • Grosor de la punta de desgaste (mm): 30
    • Grosor de la punta de desgaste (pulg): 1,2
    • Peso (kg): 1.523
    • Peso (lb): 3.350
    • Placa de desgaste exterior: 20 mm (0,8 pulg), 0
    • Placa de desgaste exterior (mm): 20
    • Placa de desgaste exterior (pulg): 0,8
    • Recubrimiento: 0, 12 mm (0,5 pulg)
    • Recubrimiento exterior (mm): 12
    • Recubrimiento exterior (pulg): 0,5
    • Recubrimiento interior: 16 mm (0,6 pulg), 0
    • Recubrimiento interno (mm): 16
    • Recubrimiento interno (pulg): 0,6
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.