280-4099: Bloque de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    280-4099: Bloque de desgaste

    Número de pieza: 280-4099
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Protección contra el desgaste

    Con una precisión de fabricación sin precedentes, los bloques de desgaste Cat® están diseñados para funcionar como una protección contra el desgaste que se puede soldar fácilmente y ofrecen una resistencia a la abrasión superior en comparación con las alternativas tradicionales. El diseño de las pastillas en zigzag permite el desgaste de material sobre el material. Se impide el desgaste de los canales, que es muy común en ranuras en paralelo, lo que ofrece una mayor vida útil en operaciones extremas. Nuestras herramientas de corte (G.E.T, Ground engaging tools) están específicamente diseñadas para la identidad de la maquinaria de hierro Cat y ofrecen una protección superior y constante. Nuestros bloques de desgaste duraderos están fabricados con materiales de alta calidad, cuyas propiedades permiten mantener una vida útil prolongada, y permiten que las máquinas ofrezcan el rendimiento que usted exige. Para proteger la inversión, elija siempre herramientas de corte Cat originales.

    Atributos:
    • Mayor resistencia al desgaste

    Aplicaciones:
    • Áreas de gran abrasión

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.