281-7039: ENFRIADOR DE ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    281-7039: ENFRIADOR DE ACEITE

    Número de pieza: 281-7039
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los enfriadores de aceite se usan para mantener la temperatura del aceite.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pulg): 7
    • Altura total (mm): 101.6
    • Altura total (pulg): 4
    • Ancho (mm): 185,42
    • Ancho total (mm): 177.8
    • Ancho total (pulg): 7
    • Longitud (mm): 337,82
    • Longitud (pulg): 13,3
    • Longitud total (mm): 276.86
    • Longitud total (pulg): 10.9
    asphalt paver
    AP-600D, AP655F, AP-655D, AP600F, AP-1000E AP-1055E AP655F L BG655D, BG600D

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT38H

    paving compactor
    CS-56 CS68B, CS-78B CP-56 CS-68B CS-56B CP74B, CS-76 CS74B, CP-74B CS-64 CP-64 CS-74 CP-68B CP76B, CP56B, CP-74 CP68B, CS-74B CS79B, CP-56B CS-79B CS78B, CP-76 CS56B

    engine - generator set
    C6.6, C7.1DE200E XQP150, C6.6DE150E C7.1DE150E

    wheeled excavator
    M322D MH M318D MH M322D, M322D2 MH M320D2, M322D2, M324D2 MH M318D, M316D

    motor grader
    12M

    engine - machine
    C6.6

    wheel-type loader
    928HZ, 924H, 938H, 930H, 928H, 924HZ

    forest products
    559

    engine - industrial
    C6.6, C7.1

    excavator
    323D2 L 326D2, 320D2, 330D2 L 326D2 L 320D2 L 330, 330D2 329D2, 329D2 L 320D2 FM 323D3 320D GC 323D L 320