281-7040: EMPAQUETADURA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    281-7040: EMPAQUETADURA

    Número de pieza: 281-7040
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Las empaquetaduras son componentes importantes de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura (pulg): 0,1
    • Altura total (mm): 0.25
    • Altura total (pulg): 0.01
    • Ancho (mm): 203,2
    • Ancho total (mm): 177.8
    • Ancho total (pulg): 7
    • Longitud (mm): 304,8
    • Longitud (pulg): 12
    • Longitud total (mm): 279.4
    • Longitud total (pulg): 11
    asphalt paver
    BG655D, AP-600D, AP-655D, AP600F, AP655F, AP-1055F AP655F L AP-1055E AP-1000E BG600D

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT38H

    paving compactor
    CS-56 CP-76 CS78B, CS56B, CP-68B CS-64 CS-78B CS68B, CS-74 CS-76 CS-79B CP56B, CS-56B CP-56 CP74B, CP-74B CP-56B CS74B, CS-68B CP-74 CP-64 CS-74B CS79B, CP68B, CP76B

    engine - generator set
    XQP150, C7.1, C6.6DE150E C6.6, C7.1DE150E C7.1DE200E

    wheeled excavator
    M318D MH M322D, M322D2, M318D, M316D, M320D2, M322D MH M322D2 MH M324D2 MH

    motor grader
    12M

    engine - machine
    C6.6

    wheel-type loader
    924H, 930H, 938H, 928HZ, 924HZ, 928H

    forest products
    559

    engine - industrial
    C7.1, C6.6

    excavator
    330D2 320D2 GC 320D2, 323D2 L 326D2, 320D2 L 326D2 L 323D3 330, 323D L 320D2 FM 330D2 L 329D2 L