285-5920: CODO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    285-5920: CODO

    Número de pieza: 285-5920
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Codo del turbocompresor

    Descripción:

    • Los codos son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 477,5
    • Altura (pulg): 18,8
    • Ancho (mm): 431,8
    • Longitud (mm): 685,8
    • Longitud (pulg): 27
    engine - generator set
    G3512E

    engine - industrial
    G3512E