286-4231: CONJUNTO DE RUEDA GUÍA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    286-4231: CONJUNTO DE RUEDA GUÍA

    Número de pieza: 286-4231
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (banda de rodadura central)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.


    Atributos:

    • Las ruedas guía de rodadura central funcionan en el buje en lugar de los rieles de los eslabones de la cadena. Se utilizan exclusivamente en SystemOne™ y en las cadenas de buje rotatorio donde gira el buje.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 172,1
    • Diámetro (mm): 791
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 786
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 30,9
    • Diámetro de brida (mm): 791
    • Diámetro de la brida (pulg): 31,1
    • Tipo de brida: Brida central
    track-type loader
    963D