286-4365: DISCO DE FRICCIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    286-4365: DISCO DE FRICCIÓN

    Número de pieza: 286-4365
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Disco de fricción de larga duración

    Descripción:
    Un disco de fricción de papel proporciona una resistencia al calor media, una resistencia al desgaste media y una absorción de energía de nivel medio.


    Atributos:
    Los materiales de fricción Cat® están diseñados para proporcionar el funcionamiento óptimo de los componentes en los que operan. El material de fricción de larga duración está diseñado para ajustarse al ciclo de reacondicionamiento del sistema de freno.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    earthmoving compactor
    836K

    wheel-type loader
    990K

    off-highway truck
    793F 785G 793F XQ 773G OEM 793F OEM 785D 775G 785C 784C 793F CMD 775G OEM 773G

    wheel dozer
    844K

    oem solutions
    CAT WDS