286-4499: MÚLTIPLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    286-4499: MÚLTIPLE

    Número de pieza: 286-4499
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Múltiple de aire

    Descripción:

    • Los múltiples son componentes importantes de los compresores de aire y permiten la reubicación de la entrada del orificio del dispositivo de descarga.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,3
    • Altura (pulg): 2,1
    • Ancho (mm): 66
    • Longitud (mm): 106,7
    • Longitud (pulg): 4,2
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T TH35-C13T

    engine - truck
    C13, C15