286-9830: GRUPO DE RUEDA GUÍA CLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    286-9830: GRUPO DE RUEDA GUÍA CLA

    Número de pieza: 286-9830
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía Classic™

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.


    Atributos:

    • Gracias a la cadena Cat® Classic™ se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas y el compromiso a ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 437,5
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 342
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 505
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 19,9
    • Diámetro de brida (mm): 545
    • Diámetro de la brida (pulg): 21,5
    • Diámetro del eje (mm): 64,9
    • Longitud (mm): 545
    • Tamaño del perno (mm): M16
    • Tamaño del perno (pulg): 0,6299
    • Tipo de brida: Brida central
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.