287-3119: ESLABÓN: CADENA CLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    287-3119: ESLABÓN: CADENA CLA

    Número de pieza: 287-3119
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón de la cadena lubricada con grasa Classic™ (izquierdo)

    Descripción:

    • Los eslabones de la cadena son parte del conjunto de eslabones y, con estos, se proporciona un riel para el desplazamiento de la máquina.


    Atributos:

    • Gracias a las cadenas lubricadas con grasa Cat® Classic™, se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas con un compromiso por ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    • Tamaño del perno (mm): 20,9
    • Tamaño del perno (pulg): 20,9
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.