287-8270: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    287-8270: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 287-8270
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio pesado con garra triple, centro perforado, izquierda)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio pesado con garra triple presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero ofrecen una mejor habilidad de giro.
    • Las zapatas de cadena con centro perforado cuentan con un orificio entre los pernos que permite la liberación del material de empaque de tipo extensible.


    Aplicación recomendada:

    • Las zapatas de servicio pesado con garra triple cuentan con una placa y una garra más gruesas que las de las zapatas de cadena de garra triple estándares, lo cual les proporciona más resistencia para las aplicaciones de mayor impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 900
    • Ancho de la zapata (pulg): 35,4
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: garra triple, servicio pesado, centro perforado, lado izquierdo
    forest products
    2390, 2391, 1190, 522, 1190T, 521