288-0935: GRUPO DE RODILLO DE BRIDA DOBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    288-0935: GRUPO DE RODILLO DE BRIDA DOBLE

    Número de pieza: 288-0935
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 8,27
    • Diámetro de la brida (pulg): 9,45
    • Tipo de brida: Brida doble
    track-type loader
    963K 963D

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XL D6R III D6T D6 D6T XW D6T LGPPAT D6R LGP D6T XW PAT D6T XL PAT D6R D6R STD D6R XL D6 XE