288-0936: GRUPO DE RODILLO DE BRIDA DOBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    288-0936: GRUPO DE RODILLO DE BRIDA DOBLE

    Número de pieza: 288-0936
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Rodillo inferior (brida alta)

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.


    Atributos:

    • Los rodillos inferiores de brida alta tienen una brida más alta que los rodillos inferiores estándares, lo cual proporciona un mayor soporte de guía.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 8,27
    • Diámetro de la brida (pulg): 9,84
    • Tipo de brida: Brida doble
    track-type tractor
    D6 XE D6 D6T D6R III D6T XL PAT D6R XL D6T LGP D6T XW D6R II D6T XL D6R D6T XW PAT D6T LGPPAT D6R LGP D6R STD