288-0946: GRUPO DE RODILLO DE BRIDA DOBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    288-0946: GRUPO DE RODILLO DE BRIDA DOBLE

    Número de pieza: 288-0946
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior (clima ártico)

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.


    Atributos:

    • Los componentes para clima ártico se rellenan con aceite que tiene gamas de temperatura ambiente inferiores con respecto a los componentes estándares.


    Aplicación recomendada:

    • Los componentes para clima ártico se diseñan para aplicaciones de clima frío.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 210
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 8,27
    • Diámetro de brida (mm): 240
    • Diámetro de la brida (pulg): 9,45
    • Tipo de brida: Brida doble
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.