288-0947: GRUPO DE RODILLO: BRIDA SIMPLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    288-0947: GRUPO DE RODILLO: BRIDA SIMPLE

    Número de pieza: 288-0947
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior (temperaturas extremas)

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.


    Atributos:

    • Los componentes para temperaturas altas se rellenan con aceite apto para rangos de temperatura ambiente mayores con respecto a los componentes estándares.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 210
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 8,27
    • Diámetro de brida (mm): 240
    • Diámetro de la brida (pulg): 9,45
    • Tipo de brida: Brida simple
    track-type loader
    963K