288-0948: GRUPO DE RODILLO DE BRIDA DOBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    288-0948: GRUPO DE RODILLO DE BRIDA DOBLE

    Número de pieza: 288-0948
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior (temperatura alta, brida alta)

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.


    Atributos:

    • Los componentes para temperaturas altas se rellenan con aceite apto para rangos de temperatura ambiente mayores con respecto a los componentes estándares.
    • Los rodillos inferiores de brida alta tienen una brida más alta que los rodillos inferiores estándares, lo cual proporciona un mayor soporte de guía.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 210
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 8,27
    • Diámetro de brida (mm): 240
    • Diámetro de la brida (pulg): 9,45
    • Tipo de brida: Brida doble
    track-type loader
    963K