289-2980: Correa ondulada
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    289-2980: Correa ondulada

    Número de pieza: 289-2980
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Ancho: 28,4 mm (1,12 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (pulg): 1,12
    • Cant. de bandas: 8
    • Longitud de la correa (pulg): 90,16
    • Tipo de correa: Correas onduladas
    engine - truck
    C9

    petroleum products
    CX31-P600 TH31-E61 CX31-C9I TH31-C9I

    engine - industrial
    C7 C9