294-1682: EMPAQUETADURA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    294-1682: EMPAQUETADURA

    Número de pieza: 294-1682
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura de culata de cilindro

    Descripción:

    • Las empaquetaduras son componentes importantes de las culatas de cilindro. Estas culatas se apoyan en la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funcionan como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 5,54
    • Altura (pulg): 0,22
    • Ancho (mm): 203,2
    • Longitud (mm): 762
    • Longitud (pulg): 30
    excavator
    320D, 323D L 320D FM 321D LCR 320D LRR 320D L 320D RR 323D SA 323D S