294-1786: ANILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    294-1786: ANILLO

    Número de pieza: 294-1786
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de la polea loca

    Descripción:

    • Los anillos son componentes importantes de las poleas locas, que guían las correas onduladas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    • Longitud (pulg): 3,75
    excavator
    320D, 315D L 320D RR 320D GC 321D LCR 314D LCR 323D L 312D L 320D FM 312D, 320C, 320D L 319D LN 318D L 319D L 311D LRR 320D LRR 323D LN 319D 313D, 320D LN 323D S 320C FM