294-1788: SELLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    294-1788: SELLO

    Número de pieza: 294-1788
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello de la tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Los sellos son componentes importantes de las tuberías de inyección de combustible, que permiten suministrar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 38,61
    • Altura (pulg): 1,52
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 203,2
    • Longitud (pulg): 8
    excavator
    319D 320D, 319D LN 323D L 321D LCR 312D L 320D LRR 323D LN 312D, 320D L 314D CR 315D L 323D SA 314D LCR 320D FM RR 319D L 313D, 311D LRR 320D FM 323D S