294-3061: PASADOR DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    294-3061: PASADOR DE CADENA

    Número de pieza: 294-3061
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de la cadena

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena, además de los bujes, es posible mantener unidos los eslabones de la cadena. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 57,23
    • Longitud (mm): 309
    • Número de secciones de cadena: 46
    • Paso de la cadena (mm): 260,4
    • Paso de la cadena (pulg): 10,25
    • Tamaño del perno (mm): M27
    • Tamaño del perno (pulg): 1,0629
    excavator
    374F L 374D L 365B II 365C L 365B, 365C L MH