+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    294-4979: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 294-4979
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio moderado, garra simple, lado derecho)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tipo de zapata: servicio moderado, garra simple, lado derecho
    track type tractors
    D6TLGPVP, D6RIIILGPVP, D6T2LGP D6TLGP