294-5350: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    294-5350: COJINETE

    Número de pieza: 294-5350
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior y cojinete de rueda guía (bronce reforzado)

    Descripción:

    • Con el rodillo inferior y los cojinetes de rueda guía de bronce reforzado se proporciona un área con una superficie amplia para distribuir mejor la carga dentro del rodillo del soporte. La superficie de diámetro interior está pulida para lograr un acabado liso y el suave recubrimiento de bronce del cojinete absorbe las partículas extrañas pequeñas antes de que dañen los ejes y sellos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 38
    • Diámetro (mm): 70
    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    mini hydraulic excavator
    308, 308E2 CR 308E2 SR 308E CR 308E2 308E2SR, 307E, 307.5 308D 307D, 308E2CR, 310 308E, 307E2 308.5 309, 308E SR