295-0408: SOPORTE: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-0408: SOPORTE: ABRAZADERA

    Número de pieza: 295-0408
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Soporte Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    pipelayers
    578

    track-type tractor
    57H D8N, D6H, 7S D7H, D6H XR 6A 8A 6S D6H XL 6 8SU D8R 7U 7S LGP 6SU 8U 56H 7SU 8 7 7A 56 D6H II D6HII, D6HIIXL, D6HIILS, D8RLRC

    pipelayer
    583R

    track type tractors
    57H D8N, D6H, 7S D7H, D6H XR 6A 8A 6S D6H XL 6 8SU D8R 7U 7S LGP 6SU 8U 56H 7SU 8 7 7A 56 D6H II D6HII, D6HIIXL, D6HIILS, D8RLRC