+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-0778: GRUPO DE BOMBA: GR B

    Número de pieza: 295-0778
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de engranaje

    Descripción:
    Por medio de las bombas hidráulicas se genera un flujo de fluido dentro de los sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    Las bombas hidráulicas se diseñaron específicamente para funcionar en sistemas hidráulicos, con el fin de cumplir con los requisitos de los productos de alta calidad en cuanto a la confiabilidad, la durabilidad, los costos de operación, la productividad y el rendimiento de las máquinas.

    Aplicación recomendada:
    Las bombas hidráulicas están diseñadas para cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 233,7
    • Ancho (mm): 317,5
    • Longitud (mm): 772,2
    oht
    795F XQ 795F AC 794 AC