+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-1949: CONJUNTO DE TANQUE: COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 295-1949
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tanque de combustible Cat®

    Descripción:
    Los tanques de combustible son recipientes ventilados donde se almacena una determinada cantidad de combustible y se extrae para hacer funcionar un motor.

    Atributos:
    Los tanques de combustible Cat® cuentan con el diseño sistemático de todas las máquinas Cat para garantizar las capacidades óptimas de seguridad y almacenamiento de combustible necesarias para maximizar la cantidad de horas que se requieren antes de realizar un nuevo rellenado.

    Aplicación recomendada:
    Los tanques de combustible Cat se diseñan con el objetivo de cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 1.371,6
    • Ancho (mm): 863,6
    • Longitud (mm): 896,62
    wtl
    980H