295-5444: ENGRANAJE: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-5444: ENGRANAJE: ABRAZADERA

    Número de pieza: 295-5444
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Engranaje de dientes rectos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Engranaje de dientes rectos Cat®
    track-type tractor
    D7H, D6R III D6H XR D6H, 6S 7 D6R, D6T, 7S 7SU D7R II D6R II D7R LGP 6SU D6T LGP 8SU D6T LGPPAT D7R, D8R D6T XL 57H 8 D8R II 56H 6A 7A D6T XW 8A 8U 6 D6H II 56 7U D7R XR D8N, D6T XL PAT D6H XL D6R STD 7S LGP D6R XL D6T XW PAT D6R LGP

    pipelayer
    587T, 587R, 572R, PL87, 572R II PL72, 578, 583R