295-5446: EJE: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-5446: EJE: ABRAZADERA

    Número de pieza: 295-5446
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Drive Train Shaft

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    D7H, D6H, 8U 8SU 6SU D6H XL 6S 8 56 D6H II 6A 57H 7S LGP 7 6 7A 7SU 7U 56H D6H XR 8A 7S D8N

    wheel-type loader
    966D, 966F II 966E, 980F, 970F, 966F, 980C, 980F II

    wheel dozer
    814B

    earthmoving compactor
    816B, 815B