295-5670: CONJUNTO DE NÚCLEO: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-5670: CONJUNTO DE NÚCLEO: ABRAZADERA

    Número de pieza: 295-5670
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite Classic

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.

    Atributos:

    • Las piezas de cigüeñal Classic™ Cat® proporcionan una durabilidad correcta a un precio adecuado para equipos en ciclos de vida medios a tardíos, nivel de uso relativamente bajo y aplicaciones ligeras.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Núcleo del enfriador de aceite
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6,3
    • Longitud (pulg): 6,5
    track-type tractor
    D6H, D6D, D6R, D5H, D7H, D4H III D6H II D6H XL D6E D6D SR D6H XR D6G2 LGP D4H XL D4E SR D6G2 XL D6G, D4H, D7G, D5H XL D6E SR D5E, D6G SR

    engine - generator set
    3304B

    engine - machine
    3306 3304

    motor grader
    12H NA 14G, 140H, 12G, 160H, 160H ES 140H ES 160H NA 120G, 130G, 160G, 12H ES 140H NA 14H NA 12H, 140G, 143H, 163H NA

    track-type loader
    973

    wheel-type loader
    966F II 966F, 966G, 966D, 950B, 972G, 950E, 966E

    engine - industrial
    3306B 3306 3304 D330C 3304B

    track-type skidder
    517 527 D5HTSK II D4HTSK III

    wheel loaders
    966F, 966FII, 950B, 950E

    motor graders
    12E, 12F

    track type tractors
    D5HIILGP, D5HLGP, D4ESA, D6HIILGP, D6HLGP, D6DLGP

    earthmoving compactor
    815B