295-5674: GRUPO DE BOMBA: CLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-5674: GRUPO DE BOMBA: CLA

    Número de pieza: 295-5674
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de aceite Classic

    Descripción:

    • Las bombas de aceite permiten hacer circular el aceite del motor a los cojinetes, pistones y árboles de levas giratorios de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas de cigüeñal Classic™ Cat® proporcionan una durabilidad correcta a un precio adecuado para equipos en ciclos de vida medios a tardíos, nivel de uso relativamente bajo y aplicaciones ligeras.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pulg): 7
    • Ancho (mm): 185,42
    • Longitud (mm): 337,82
    • Longitud (pulg): 13,3
    wheel tractor-scraper
    637D, 627E, 637E, 611, 637G, 615C, 627G, 627B, 627F, 615C II

    pipelayer
    572R

    paving compactor
    CS-653, CP-653, CB-534, CP-643, CS-643

    wheel tractor scrapers
    615

    engine - generator set
    3304B, 3306B, 3304, 3306

    motor grader
    140H ES 12G, 160H NA 160H ES 140H NA 143H, 120G, 140H, 140G, 160H, 12H, 14G, 12H NA 163H NA 12H ES 14H NA 130G, 160G

    wheel-type loader
    966F II 950B/950E 936F, 966G, G936, 972G, 970F, 936E, 966F, 936, 966C, 950E, 950B, 966E, 966D, 966R

    engine - industrial
    3306, 3304, D333C, 3304B, 3306B, D330C

    wheel-type skidder
    530B, FB518 518, 528, 515, 518C, 528B, 545, 525

    articulated dump truck
    D250E, D300D, D300E II D350D, D30D, D25D, D250E II D300E

    track type tractors
    D6HIIXR, D6HIIXL

    engine - truck
    3306B, 3306C

    challenger
    65B, 70C, 65D, 65C, 65

    track-type tractor
    D6H, D6H XL D5H, D7G, D6R, D5E, D6H XR 6SU D6H II D7H, D6D, 57H 7 D6D SR 56H D7R, 6A 7SU 7S D6G SR 6 D4E SR D6F SR 7A D7G2 D6G2 XL D6E 7S LGP D4H XL D6G, D4E, 7U 6S D6G2 LGP D5B, D6E SR D4H, D4H III

    skidders
    515

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3306, 3304, D333C, 3304B, 3306B, D330C

    wheel dozer
    814F, 814B

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    D4HTSK III 517 527 D5HTSK II

    wheel loaders
    966F II 950B/950E 936F, 966G, G936, 972G, 970F, 936E, 966F, 936, 966C, 950E, 950B, 966E, 966D, 966R

    excavator
    330B L 330 L 350-A L 330-A L 235D, 330-A 350 L 219D

    earthmoving compactor
    815F, 816F, 816B, 815B