295-5698: CONJUNTO DE EJE: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-5698: CONJUNTO DE EJE: ABRAZADERA

    Número de pieza: 295-5698
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje del tren de impulsión Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    D6T, D6R, D7H, D6H, 7U D6R II D7R, 8A D7R XR D6T XW PAT D7R II D6T XW 6SU D6T XL 6 D6H XR 8U 57H D6R XL 8SU D6R III 6S 6A D6T LGP D8N, 7SU 7A D6T LGPPAT D6H II D6T XL PAT 7S D7R LGP D8R D6H XL 56 7S LGP D6R LGP 56H D8R II 7 D6R STD 8

    pipelayer
    PL72, 587R, 583R, PL87, 587T, 572R, 572R II 578