295-9446: GRUPO DE MOTOR: PSF
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-9446: GRUPO DE MOTOR: PSF

    Número de pieza: 295-9446
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor de pistones axiales

    Descripción:
    Con los motores hidráulicos es posible convertir la presión y el flujo hidráulicos en par.

    Atributos:
    Los motores hidráulicos se diseñaron específicamente para funcionar con sistemas hidráulicos, con el fin de cumplir con los requisitos de los productos de alta calidad en cuanto al rendimiento de las máquinas, la confiabilidad, la durabilidad, los costos de operación y la productividad.

    Aplicación recomendada:
    Los motores hidráulicos están diseñados con el objetivo de cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Cat® Reman Axial Piston Motor
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 260,3
    • Altura (pulg): 10,2
    • Ancho (mm): 355,6
    • Longitud (mm): 431,8
    • Longitud (pulg): 17
    excavator
    390D L 385C, 390D, 385C FS 385C L