295-9500: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-9500: COJINETE

    Número de pieza: 295-9500
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cilíndrico Cat®

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 120
    • Diámetro exterior (pulg): 4.7
    • Diámetro interno (mm): 55
    • Diámetro interno (pulg): 2.2
    • Grosor (mm): 43
    • Grosor (pulg): 1.7
    • Peso (kg): 2.3
    • Peso (lb): 5
    excavator
    349D, 349E L VG 349E L 345D L 352F, 345D L VG 349F L 352F-VG 349D2 L 349D L 349D2, 345D, 352FMHPU 349E L HVG 345DLVG, 349D2L, 345DOEM, 349D2OEM

    track excavators
    349D, 349E L VG 349E L 345D L 352F, 345D L VG 349F L 352F-VG 349D2 L 349D L 349D2, 345D, 352FMHPU 349E L HVG 345DLVG, 349D2L, 345DOEM, 349D2OEM