295-9962: ZAPATA DE CADENA MAESTRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-9962: ZAPATA DE CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 295-9962
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata maestra de cadena SystemOne™ (servicio superextremo, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Gracias a las zapatas de cadena de servicio superextremo, se ofrece aproximadamente un 25% más de vida útil que con las zapatas de servicio extremo en aplicaciones de alto nivel de desgaste.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 560
    • Ancho de la zapata (pulg): 22
    • Paso de la cadena (mm): 218
    • Paso de la cadena (pulg): 8,58
    • Tamaño del perno (mm): 7/8
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de zapata: servicio superextremo, garra simple
    track-type tractor
    D8R D8T