+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    295-9967: ZAPATA DE CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 295-9967
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra SystemOne™ (servicio moderado, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 660
    • Paso de la cadena (mm): 218
    • Tamaño del perno (mm): 7/8
    • Tipo de zapata: servicio moderado, garra simple, con recortes
    ttt
    D8R D8T