296-1348: PORTADOR: CLAS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    296-1348: PORTADOR: CLAS

    Número de pieza: 296-1348
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Planet Carrier

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    pipelayer
    PL72, 578

    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6T XL D6R II D6R III D6R STD D6R, D6T XW D6T XW PAT D6H, D6T XL PAT D6R XL D6H XL D6T LGPPAT D6R LGP D6H XR

    engine - machine
    C9.3

    wheel dozer
    814F II 814K 8A4K

    wheel-type loader
    966G, 966F II 966G II 97AM 970F, 972H, 972G II 972G, 972K, 966H, 972M, 966F, 972L

    wheel dozers
    814F, 814B

    track type tractors
    D6RLGP, D6RXL, D6TXL

    compactors
    815F, 815B, 816F

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 816F II 815F II