+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    296-1396: ZAPATA DE CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 296-1396
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata maestra de cadena SystemOne™ (servicio extremo, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 660
    • Paso de la cadena (mm): 218
    • Tamaño del perno (mm): 7/8
    • Tipo de zapata: servicio extremo, garra simple, con recortes
    ttt
    D8T, D8R