296-4359: ESLABÓN DE CADENA: LADO DERECHO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    296-4359: ESLABÓN DE CADENA: LADO DERECHO

    Número de pieza: 296-4359
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón de la cadena lubricada con grasa (lado derecho)

    Descripción:

    • Los eslabones de la cadena son parte del conjunto de eslabones y, con estos, se proporciona un riel para el desplazamiento de la máquina.


    Atributos:

    • Las cadenas lubricadas con grasa cuentan con pasadores y bujes engrasados internamente para eliminar el contacto y la fricción, y todas las uniones de la cadena están selladas para retener la grasa. Esto mejora la vida útil interna en un 25% en comparación con la cadena sellada, disminuye el nivel de ruido del tren de rodaje y reduce las posibilidades de que las uniones se congelen o agarroten.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (pulg): 10,3
    • Tamaño del perno (pulg): 31
    exc
    385C L MH 390D, 385C L 390F 390F L 385C FS 385C, 390D L 365C L 365C

    emp
    MD6640

    mh
    MH3295

    track excavators
    390FMHOEM