296-4361: ESLABÓN DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    296-4361: ESLABÓN DE CADENA

    Número de pieza: 296-4361
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón de la cadena lubricada con grasa (lado derecho)

    Descripción:

    • Los eslabones de la cadena son parte del conjunto de eslabones y, con estos, se proporciona un riel para el desplazamiento de la máquina.


    Atributos:

    • Las cadenas lubricadas con grasa cuentan con pasadores y bujes engrasados internamente para eliminar el contacto y la fricción, y todas las uniones de la cadena están selladas para retener la grasa. Esto mejora la vida útil interna en un 25% en comparación con la cadena sellada, disminuye el nivel de ruido del tren de rodaje y reduce las posibilidades de que las uniones se congelen o agarroten.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (pulg): 10,3
    • Tamaño del perno (pulg): 28
    excavator
    365C 345C, 374F L 345C L 365B, 365C L 365B II 374D L 365C L MH 374F

    track excavators
    365BLU, 365BMH, 365CL