296-5581: CONJUNTO DE EJE MOTRIZ
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    296-5581: CONJUNTO DE EJE MOTRIZ

    Número de pieza: 296-5581
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje de la bomba de aceite

    Descripción:

    • Los ejes son componentes importantes de las bombas de aceite, los cuales permiten hacer circular el aceite del motor a los cojinetes, pistones y árboles de leva giratorios de los motores.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 152,4
    • Ancho (mm): 152,4
    • Longitud (mm): 299,8
    off-highway truck
    793F XQ 794 AC 797F, 797B, 795F AC 793F OEM 793F CMD 793F, 797, 793F AC 795F XQ