296-7780: EMPAQUETADURA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    296-7780: EMPAQUETADURA

    Número de pieza: 296-7780
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura de combustión de escape

    Descripción:

    • Las empaquetaduras sellan dos superficies en contacto.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 15,24
    • Altura (pulg): 0,6
    • Ancho (mm): 177,8
    • Ancho total (mm): 110
    • Longitud (mm): 228,6
    • Longitud (pulg): 9
    • Longitud total (mm): 118
    petroleum products
    TH35-C15T TH31-C9T TH35-C13T TH35-E81 TH31-E61

    engine - truck
    C15, C7, C11, C13, C9, C-9