296-8592: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    296-8592: Sello

    Número de pieza: 296-8592
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 407
    • Altura total (pulg): 16,02
    • Ancho total (mm): 158
    • Descripción del material: El caucho de EPDM expandido (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual se necesita una resistencia superior a las condiciones climáticas y una resistencia leve al aceite.
    • Material: EPDM: caucho expandido
    • Tipo de diseño: Sello de faldón
    cold planer
    PM310, PM313, PM825, PM822, PM312, PM622, PM820

    integrated toolcarrier
    IT38H, IT62H

    wheel-type loader
    982M, 950M, 972H, 980M, 962H, 980F, 972M, 966M XE 950M Z 980C, 950H, 980K HLG 962M Z 966M, 962M, 966H, 972M XE 980K, 938H, 966K

    expanded mining products
    6020B