296-9808: CONJUNTO DE NÚCLEO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    296-9808: CONJUNTO DE NÚCLEO

    Número de pieza: 296-9808
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del radiador

    Descripción:

    • Los núcleos son componentes importantes de los radiadores, con los cuales se absorbe el calor excesivo para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 381
    • Altura (pulg): 15
    • Ancho (mm): 825,5
    • Longitud (mm): 1.790,70
    • Longitud (pulg): 70,5
    petroleum products
    CX31-P600 TH35-E81 C18, CX31-C15I CX35-P800 C15, TH35-C15I

    engine - industrial
    C18, C15