+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    296-9934: JUEGO: EMPAQUETADURA S

    Número de pieza: 296-9934
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de empaquetadura de culata de cilindro sencillo

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen empaquetaduras, sellos y trabas plegables para volver a construir e instalar una culata de cilindro. También se incluyen la empaquetadura y la tornillería de montaje del turbocompresor. No se incluyen los sellos de los inyectores de combustible. Solicite el juego de sellos de inyector particular que necesite.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 57,15
    • Ancho (mm): 361,95
    • Longitud (mm): 1.117,60
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.