+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-4283: GRUPO DE RADIADOR:

    Número de pieza: 297-4283
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Radiador

    Descripción:

    • Los radiadores extraen el exceso de calor para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 571,5
    • Ancho (mm): 1.346,20
    • Longitud (mm): 1.816,10
    petr
    CX35-P800 C11 CX31-C13I C13 CX31-C15I C18 TH35-C13I CX31-P600 C15 TH35-C15I CX31-C11I TH35-E81 TH35-C11I

    ieng
    C15 C13 C-15 C11 C18 C-16